Alterar idioma :
Para o uso de produtos móveis na área do palco, há requisitos especiais com relação ao nível de ruído que pode ser gerado durante o uso. Os requisitos dependem das circunstâncias da aplicação. Para uma aplicação particularmente sensível a ruídos, por exemplo, foi necessário um volume inferior a 54dB - medido a um metro de distância do e-spool®. Esse valor está logo abaixo do volume da piscina eletrônica padrão® (56dB).


O e-spool® é movido em uma sala isolada a uma velocidade de aproximadamente 0,3 metros por segundo. O desenvolvimento do ruído é medido e registrado a uma distância de 1 metro.
O e-spool especial®, com seu material isolante adicional, permanece abaixo do nível de ruído exigido e, portanto, pode ser usado.
A piscina eletrônica padrão® SP1.850.14000.02.R.0 apresentou um desenvolvimento de ruído ligeiramente maior sob as mesmas condições - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Qualidade do laboratório de testes da igus®
Aplicações com altas taxas de ciclo, velocidades e acelerações sob condições ambientais exigentes requerem sistemas testados e funcionalmente confiáveis, especialmente para correntes e cabos de energia, bem como mancais lisos de polímero e sistemas lineares. A igus® testa constantemente em condições reais em seu próprio laboratório. Todos os anos, mais de 2.000 testes são realizados na e-chain® e no cabo e mais de 5.000 testes em mancais lisos. Nossos testes se concentram em forças de tração e cisalhamento, coeficiente de atrito, desgaste, força de acionamento e abrasão em uma ampla gama de condições e velocidades. Fatores de influência como sujeira, clima, frio ou choques e impactos são levados em consideração.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h