Alterar idioma :
A igus desenvolveu um novo sistema de separação inovador para a E4.1L. Isso torna particularmente fácil a inserção de prateleiras em vários níveis para uma separação interior personalizada. Naturalmente, o novo sistema de separadores também está sendo testado no laboratório de testes da igus.
A igus comparou sua e-chain® E4.48L feita de plástico com o produto de um concorrente em um teste de comparação no maior laboratório de testes do setor em Colônia. Ambas as esteiras foram avaliadas em termos de capacidade de carga para comprimento sem suporte, quebra e comportamento sob forças de tração:
| e-chain E4.48L | Concorrentes | |
|---|---|---|
| Altura interna/externa | 48mm/64mm | 40mm/62mm |
| Largura interna/externa | 105mm/125mm | 67mm/76mm |
| Passo | 67mm | 76mm |
| Peso por metro | 1.73kg | 2.08kg |

Capacidade de carga com comprimento sem suporte
Configuração do teste: Ambas as esteira são suspensas sem suporte por 1,8 m com um peso adicional de 5 kg/m.
Resultado: Em comparação com a linha neutra, a esteira da concorrência cedeu 6 mm a mais do que a E4.48L.

Comportamento com forças de tração
Configuração do teste: Ambas as esteiras são presas em um suporte no laboratório de testes e a tensão é aplicada às duas extremidades simultaneamente.
Resultado: A E4.48L pode suportar 86% mais força de tração do que a esteira do concorrente.

Teste de quebra
Configuração do teste: No teste de ruptura, a esteira sem suporte é carregada por cima. A carga adicional é aumentada até que a esteira se rompa.
Resultado: A E4.48L pode suportar 45% mais carga adicional do que a esteira do concorrente.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h