Alterar idioma :

Configuração de teste no laboratório da igus®
As correntes de energia da igus® são expostas a vários materiais em diferentes aplicações. Sejam lascas de metal, serragem ou líquidos: Temos uma solução adequada para seu fornecimento de energia, como tubos RX, correntes AX e muito mais, e nesse teste expusemos nossa corrente eletrônica® a vários óleos e lubrificantes. Os lubrificantes são usados na produção em muitos setores e, portanto, é possível que a nossa cadeia eletrônica® também entre em contato com esses lubrificantes de resfriamento e óleos de corte. Testamos o pior cenário possível e submetemos nossa cadeia eletrônica® 255.10.075.0 a banhos com vários óleos durante um período de quatro meses. Após esse período, nós a comparamos com uma cadeia eletrônica® que não havia sido exposta a esses agentes.
Em média, a corrente eletrônica® do teste perdeu apenas 10% de sua estabilidade. Isso deve ser levado em consideração durante o planejamento e uma e-chain® um pouco mais forte deve ser selecionada para a aplicação, caso ela entre em contato com óleos e lubrificantes.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h