Requisitos do cliente: A empresa Mingseal fabrica produtos para a indústria 3C (computadores, comunicações e eletrônicos de consumo). O principal produto é um dispensador de adesivos para módulos de câmeras. Os sistemas de esteiras porta cabos E3 e E6 da igus, que já são adequadas para ISO Classe 1 de acordo com a IPA, eram usadas anteriormente como sistemas de fornecimento de energia. Hoje em dia, no entanto, o mercado exige um padrão livre de partículas ainda mais alto (e, portanto, teoricamente uma Classe ISO ainda melhor) do que antes, especialmente para módulos de câmeras de telefones celulares. A razão para isso é o número cada vez maior de pixels nas câmeras de telefones celulares, pois se houver apenas uma partícula nesses módulos, todo o módulo é abandonado e a eficácia geral do equipamento (OEE) e o rendimento (YIELD) do sistema caem enormemente.
Nossas soluções: Na primeira etapa, o cliente teve que substituir a esteira porta cabos por outros produtos, por exemplo, cabos de fita soldados para salas limpas. As desvantagens dessa solução logo se tornaram aparentes: Por um lado, não era possível abrir os cabos de fita soldados para adicionar ou substituir cabos e, por outro lado, os cabos se rompiam muito rapidamente porque tinham que se sustentar sozinhos. Depois de apenas meio ano, os primeiros defeitos apareceram nesses cabos soldados, o que, por sua vez, levou à paralisação do sistema. O sistema de fornecimento de energia e-skin para salas limpas da igus convenceu os engenheiros da Mingseal. O exclusivo tubo corrugado que pode ser aberto para salas limpas, que consiste em uma prateleira superior e inferior, combinou os requisitos de abertura, rigidez inerente e compactação dos engenheiros com a mais alta adequação para salas limpas, de acordo com a ISO Classe 1. A série compacta de e-skin SKS20 será instalada em novas máquinas no futuro.