Alterar idioma :

Proteção ideal para os cabos de carregamento
Proteção eficaz dos cabos de carregamento, que são retraídos com segurança para dentro da estação de carregamento em vez de serem atropelados ou presos entre os pneus do carro e o meio-fio. O risco de danos aos cabos é minimizado. Ao mover as extensões dos cabos para cima, o e-tract DC exige menos força de retração, tornando o manuseio muito mais conveniente. Comprimentos de extensão de até 5 m.
| Altura [mm] | Largura [mm] | Profundidade [mm] | Comprimento da extensão [mm] | Comprimento necessário do cabo [mm] | Diâmetro do cabo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3,000mm (+max. 2,800mm) | aprox. 5,800mm (+ max. 2,800mm) | max. 35mm |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h