Alterar idioma :

O guidelok slimline mini é um sistema de calha-guia ultracompacto para correntes de energia que se deslocam verticalmente em espaços de instalação confinados. Ele foi desenvolvido especialmente para unidades de armazenamento e recuperação (SRUs) menores e aplicações de minicarga e garante uma orientação precisa e segura da corrente, mesmo sob alta aceleração lateral.
O sistema consiste em elementos de guia e segurança leves e modulares que guiam a cadeia de energia com segurança de ambos os lados, eliminando de forma confiável as vibrações e os movimentos de impacto. Graças ao seu design fino, ele se encaixa até mesmo nos espaços de instalação mais apertados e garante uma orientação confiável, mesmo em alta dinâmica.
O GLSL.M está disponível para as séries E2.15 e E2.21 e oferece duas versões: com um braço móvel montado na frente ou na lateral.
Faça com que sua esteira porta cabos seja reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem Chainge da igus. Não importa qual o fabricante.
Nos modernos sistemas de minicarga e nas pequenas unidades de armazenamento e recuperação, há cada vez menos espaço disponível para instalação, enquanto os requisitos dinâmicos estão aumentando. As calhas-guia tradicionais eram muito grandes, muito pesadas ou muito caras para isso. Queríamos um sistema que fosse exatamente adequado para essas condições: muito compacto, forte e econômico.
Fabricantes de sistemas, integradores e operadores de armazéns automáticos de minicargas. Sempre que as correntes de energia que se deslocam verticalmente sofrem alta aceleração lateral - por exemplo, durante movimentos rápidos de elevação - é necessária uma guia segura. Os sistemas de minicarga, em particular, se beneficiam da necessidade mínima de espaço do guidelok slimline mini.
A esteira porta cabos funciona em um sistema de guia fino e modular. Os elementos guidelok em ambos os lados prendem a esteira a cada 1.000 mm, estabilizando-a e evitando a deflexão lateral.
A esteira porta cabos não é apenas guiada pela trava de segurança de ambos os lados, mas também é fixada lateralmente e no raio interno. Isso evita vibrações e o típico "estalo da esteira" que pode causar danos ou tempo de inatividade.
Uso reduzido de materiais: em vez de uma calha contínua feita de alumínio ou aço, são instalados suportes finos a cada 1.000 mm, nos quais os elementos guidelok são integrados. Os suportes leves de plástico reforçado com fibra de vidro guiam a corrente entre eles. Isso reduz significativamente o peso e mantém a alta estabilidade. Essa é uma vantagem para qualquer sistema de eixo vertical, pois é necessário mover menos massa.
A montagem é deliberadamente simples. Os elementos individuais vêm pré-montados e podem ser fixados ao sistema de forma modular usando dois parafusos cada. Graças ao seu design leve e tamanho de instalação compacto, a instalação e o ajuste são muito mais rápidos do que com os sistemas de guia convencionais. Isso reduz o tempo de instalação e facilita os projetos de modernização.
Graças a uma arquitetura clara e orientada para a função: poucos componentes, design modular, sem superdimensionamento. Tudo é adaptado às necessidades reais. Isso nos permite obter um sistema que é tecnicamente absolutamente confiável, mas que, ao mesmo tempo, permanece significativamente mais econômico do que muitas soluções convencionais.
Guia para aplicações verticais, especialmente para unidades rápidas de armazenamento automático de todos os tipos, agora com componentes ainda mais leves e instalação simplificada. As alavancas de travamento e os trilhos-guia evitam que a corrente de energia balance e se desloque.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h