guidelok swing - versão autoadesiva

Solução compacta, instalação super-rápida - guia de cabos - versão adesiva

guidelok swing - versão autoadesiva
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Gama de produtos:

Número da peçaDesignaçãocorrente eletrônica de largura interna® [mm]altura interna da corrente eletrônica® [mm]Raio de curvatura
GLO.S.E2i.21.025.4.GMódulo de extremidade fixa / suporte estático2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.LBalancim superior, suporte esquerdo2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.RBalancim superior, suporte direito2521038, 048, 075, 100, 125, 145

guidelok swing GLO.S.E2i.21.038

guidelok swing GLO.S.E2i.21.038 para mais cabos

E-chain adicional® largura para mais cabos

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Balanço do guidelok da guia do cabo

guidelok swing GLO.S

Para guindastes de lança giratória com curso de até 10 metros - aparafusado

Corrente de energia adequada para o guidelok swing GLO.S

e-chain E2.21
Ir para a loja da e-chains E2.21
e-chain 1400
Ir para a loja da e-chains 1400

Talvez você também se interesse por

guidelok swing - guia de cabos

guidelok swing - guia de cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

programa chainge para esteira porta cabos.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: