Alterar idioma :

Com o novo Multicable e-spool®, até dois cabos podem ser desenrolados sem um anel deslizante. O SPMC1.* é um tambor de cabo acionado por mola. Compacto, compacto, leve e com economia de espaço. Disponível em dois tamanhos: para extensões de 2 m e 7 m.
e-spool® enroladores de cabo de mola sem anel deslizante para aplicações telescópicas, plataformas e guindastes
Os tambores de cabo de mola e-spool® (também tambores de cabo de mola) da igus® garantem um fornecimento seguro de energia, dados, ar comprimido e fluidos para máquinas e sistemas móveis, mesmo nas condições mais difíceis e nos espaços mais apertados. Em comparação com o tambor de cabo clássico, o e-spool® é a única solução que pode transportar não apenas energia, mas também todas as mídias, como dados, ar comprimido e líquidos. Exemplos: e-spool® no salão de eventos, em armazéns automatizados de alta capacidade, em robôs de cabos, em tecnologia de palco ou em siderúrgicas.
Todos os enroladores de cabos de mola igus® e-spool® consistem em uma cadeia de energia, que é guiada por um carretel e garante exatamente o comprimento e a tensão corretos do fornecimento de energia em todos os momentos, graças a uma mola de retenção integrada. E uma fita de torção é responsável pelos movimentos rotativos. Esse design especial possibilita o movimento em qualquer direção. Graças ao uso do twisterband, o e-spool® não requer um anel deslizante. Isso permite alta confiabilidade na transmissão de dados e grande estabilidade. Além disso, o e-spool® pode ser guiado em todas as direções (horizontal, vertical, diagonal) e economiza espaço, pois a cadeia de energia é enrolada na posição inicial, deixando os caminhos livres.