Pequeno, mas potente, com estabilidade de raio 4x maior | igus®

TRE.30.050.0.B | esteira mais pequena mas com muitas vantagens

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer explica a versão TRE.30 B stand da feira da igus

  • Princípio de conexão novo e mais estável em comparação com o TRE.30.058.0
  • Absorção de paradas de raio maior e forças de torção
  • Ambas as versões podem ser combinadas entre si
Tecnologia
  • Estabilidade de raio 4 vezes maior
  • Alta absorção de forças de torção
  • Montagem e desmontagem sem ferramentas
  • Compatível com a atual série triflex® R 30
  • Fácil de adaptar/ampliar
Custo baixo
  • Vida útil mais longa
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente
  • Separação suave do interior de duas câmaras
Prova
  • A versão padrão da cadeia de energia (sem B) tem sido usada com sucesso em várias aplicações de clientes desde 2007
  • 4931 km da versão padrão já foram vendidos
Sustentabilidade
  • Faça com que sua cadeia de energia seja reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. Você receberá um voucher para isso: Programa de reciclagem Chainge®
  • A igus® apóia a economia do plástico e investe em reciclagem química

O recurso especial da versão TRE.B

Áreas de aplicação da série TRE.B

Em um cobot como braçadeiras de cobot

Versão B da triflex R em um cobot

TRE.B em um robô delta

tre.b em um robô delta

Ir para a loja

Carrinho de compras

Vídeo de montagem e instalação das esteiras TRE.B

A TRE.30.B em um robô delta

Prazos de entrega

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: