Conduza os tubos corrugados com segurança, paralelamente a uma e-chain®

Guia tubos corrugados paralelamente à gama de produtos E4.1L

  • Clip-in fácil com clipes PMA
  • Guie facilmente os tubos corrugados paralelamente à esteira porta cabos
  • Expansão do sistema modular E4.1
  • Agora também disponível para a linha de produtos "slim" E4.1L
  • Orientação adicional para tubos corrugados
  • Fácil acesso aos tubos corrugados
  • É possível substituir rapidamente as mangueiras
  • Economize tempo e custo de instalação
  • Fácil de instalar, sem nenhum parafuso ou ferramenta adicional
Elo porta-cabos com sistema de guia curvo em um braço de máquina.
  1. Guiamento externo de tubos ondulados
  2. Fácil de instalar, sem parafusos nem ferramentas adicionais
  3. O suporte do TUB pode ser substituído, dependendo do diâmetro da mangueira

Como funciona

testado pela igus®.

Exemplo de aplicação

Gama de Produtos

Número da peçaLarguras nominais
E4.32.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.42.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.56.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.80.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.38L.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.48L.TUB07 / 10 / 12 / 17 / 23 / 29 / 36

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: