Alterar idioma :

Alívio de tensão para cabos em esteiras porta cabos com grampos e força compressiva
O princípio das grampos provou ser um bom alívio de tensão para cabos em esteiras. Os grampos são um alívio de tensão adequado para todas as esteiras porta cabos com terminal de fixação KMA e opção de trilho C.
Linha de produtos e materiais
Conclusão: a resistência à tração das abraçadeiras chainfix da igus é três vezes maior quando comparada com o alívio de tensão convencional

Grampos CFX em aço
Grampos simples, grampos duplos, grampos triplos, incluindo selas de fundo e de empilhamento.

Grampos CFX em aço inoxidável
Grampos simples, grampos duplos, incluindo selas de fundo e de empilhamento.

Grampos CFXL em aço
Grampos simples, grampos duplos, grampos triplos, incluindo selas de fundo e de empilhamento.

Grampos CFXL em aço inoxidável
Grampos simples, grampos duplos, incluindo selas de fundo e de empilhamento.

Perfil C padrão
Adequado para o perfil C 92.42.XXX, pode ser integrado em KMAs com opção de perfil C

Perfil C para aplicações pesadas
Adequados para o perfil C 92.52.XXX, são sempre montados antes da esteira porta cabos. Não pode ser integrado ao KMA

O chainfix oferece altura de instalação reduzida graças ao pino rosqueado e à altura otimizada do alojamento
Se a esteira porta cabos for guiada sobre si mesma em cursos longos, as cabeças dos parafusos do alívio de tensão na extremidade fixa da esteira devem estar a pelo menos 10 mm de distância da borda superior da esteira. Essa restrição significa que os elementos de alívio de tensão descritos aqui talvez não possam ser usados na extremidade fixa de esteiras porta cabos longas. Nossos grampos com parafusos rosqueados, especialmente desenvolvidos para baixas alturas de instalação, reduzem a altura de instalação em até 15 mm em comparação com os grampos convencionais. Os elementos de alívio de tensão podem ser usados com segurança em esteiras porta cabos sem suporte.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h