Alterar idioma :
Parâmetros
CFX
Pentes de corrente
Grampos de suporte
aparafusado, plug-in
Padrão recomendado
E4, E6, para todos os
easy chain®, E2/000,
para as seguintes correntes eletrônicas®:
KMA com perfil C
Tubo eletrônico E2, E4, E6
suporte de montagem de plástico-metal
Quando devo usar este
Sistema de alívio de tensão igus®:
Padrão para altas
acelerações,
carga e
exigentes
aplicações exigentes.
Para muitos cabos,
grandes diâmetros de cabo,
cabos em cima uns dos outros.
Para longas distâncias de deslocamento,
guindastes, offshore,
máquinas-ferramentas, altas velocidades
altas velocidades,
linhas hidráulicas.
Quando a modularidade
é necessária.
Padrão para muitas
aplicações
com acelerações
acelerações médias. Com
autoportante, deslizante,
suspensos e verticais
aplicações em geral
máquinas e
construção de máquinas e ferramentas.
Para cabos lado a lado.
Também pode ser usado como uma peça única, por exemplo
para gabinetes de controle ou similares.
Quando não deve ser usado:
Sem restrições
Para grandes
diâmetros de cabo
Especificação
Índice de tempo de montagem
Força de aperto definível
+ +
-
Índice de preço
2 1/2
1
Modularidade
sim
Sim
Dinâmica
alta a muito alta
alta
Determinação da força de tração 1) em N com chainflex®
braçadeira de cabo
cabo sob várias condições
simples
duplo
seco, PUR
1023
94
165
seco, PVC
891
455
601
seco, TPE
1580
97
224
Água 2), PUR
947
65
150
Água 2), PVC
917
447
528
Água 2), TPE
1283
94
123
Óleo 3), PUR
500
96
137
Óleo 3), PVC
874
393
627
Óleo 3), TPE
1044
64
87
Índice de preços
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço alto
Parâmetros
Clipes para perfil C
nugget
ou clipes
Blocos de alívio de tensão
Padrão recomendado
E4, E6, para todos
Para todos os KMA com
para a seguinte cadeia eletrônica®:
KMA com perfil C
Perfil C, trilhos de topo
suporte de montagem em plástico-metal
Suporte de montagem de plástico-metal
Quando devo usar este
sistema de alívio de tensão igus®:
econômico e com economia de espaço
econômico e com economia de espaço para muitas
aplicações com
acelerações médias.
Para cabos empilhados
ou cabos com os mesmos
diâmetros.
econômico e rápido
alívio de tensão econômico e rápido para aplicações mais simples
aplicação mais simples com baixa
espaço necessário para acelerações
acelerações médias. Também pode ser usado como
utilizável como peça única para instalações rígidas
instalações rígidas, como em
armários de distribuição ou similares.
Quando não deve ser usado:
Para altas
Para altas
tensões
tensões
Especificação
Índice de tempo de montagem
+ -
+ -
Força de aperto definível
+ -
-
Índice de preços
2
1
Modularidade
sim
Sim
Dinâmica
média
alta
Determinação da força de tração 1) em N com o cabo chainflex®
em diferentes condições
seco, PUR
66
356
seco, PVC
72
395
seco, TPE
103
286
Água 2), PUR
51
255
Água 2), PVC
55
312
Água 2), TPE
86
170
Óleo 3), PUR
45
95
Óleo 3), PVC
59
402
Óleo 3), TPE
63
87
Índice de preços
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço alto
Parâmetros
Alívio de tensão
Alívio de tensão CFB
separador
Sistema de conectores de alívio de tensão
Padrão recomendado
E2/000, tubos E2,
E4, E6, para todos os
para a seguinte cadeia eletrônica®:
E6, T3
KMA com perfil C
plástico-metal
suporte de montagem
Quando devo usar este
sistema de alívio de tensão da igus®:
Combinação de separador
e alívio de tensão, ideal para
requisitos de espaço. Para
aplicações com acelerações
acelerações médias. Para
diâmetros de cabo menores. Ideal para
Ideal para o e-tube.
Para máquinas-ferramentas
e automação.
modular, com economia de espaço
alívio de tensão com muitos
cabos nos menores espaços.
Para aplicações com
altas acelerações
e cargas, como, por exemplo
máquinas-ferramentas.
Quando não usar:
Para aplicações com altas
Sem restrição
tensões
especificação
Índice de tempo de montagem
+ -
Força de aperto definível
-
Índice de preço
1 1/2
3
Modularidade
modularidade sim
sim (personalizado)
Dinâmica
alta
alta a muito alta
Determinação da força de tração 1) em N com
chainflex®
abraçadeiras
cabo sob diferentes
condições
simples
duplo
seco, PUR
109
128
573
seco, PVC
339
289
330
seco, TPE
64
82
285
Água 2), PUR
65
139
245
Água 2), PVC
136
151
233
Água 2), TPE
48
98
177
Óleo 3), PUR
19
89
203
Óleo 3), PVC
146
315
223
Óleo 3), TPE
77
33
165
Índice de preço
1/2 = categoria de preço baixo
1 1/2 = categoria de preço médio
3 = categoria de preço alto

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h