E4/00 - O antecessor do E4.1 para funcionamento silencioso e fácil instalação

Portacorrentes de um sistema igus e-chain com vários elos cinza.

Série 220

Esteira porta-cabos série E400 com 28 mm de altura.

Série 280

Correia porta-cabos da série E400 com medida de 32 mm.

Série 380

Esteira porta-cabos da série E400 com medida de 42 mm.

Série 400

Esteira porta-cabos e-chain E400 400 com 56 mm de altura.

Série 600

Cadeia porta-cabos da série E4.00 com medida 108.

Série 640

Cadeia porta-cabos igus série E4.00 com medida 112.

Série 290

E-chain série E400 com 32 mm de altura.

Série 390

Esteira porta-cabos da série E400 com medida de 42 mm.

Série 410

E-chain da série E400 com 56 mm de altura.

Série 601

Energietransportador E4.80 com largura 108.

Série R760

Esteira porta-cabos da série E4.00 com medida de 28 mm.

Série R770

Elo da esteira porta-cabos série E400 com medida de 32 mm.

Série R780

Cadeia porta-cabos da série E400 com raio 780 e medida 42.

Série R880

Eletrocalha articulada da série E400 com medida 56.
E-chain E4.00 com 108 mm de altura interna.

Série R608

Comprar a série R608 agora

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: