Alterar idioma :

O e-spool® com extração manual foi desenvolvido para aplicações em que apenas um cabo é extraído manualmente. Isso permite que um trabalhador puxe o cabo até o comprimento necessário para um painel de controle ou uma ferramenta conectada por cabo e, em seguida, enrole-o de forma compacta após o uso. Um mecanismo de travamento foi instalado para que o cabo não fique sob tensão o tempo todo. O comprimento da extensão pode ser travado no lugar de forma semelhante a um cabo de aspirador. É possível obter comprimentos de cabo de até 5 m.
Áreas típicas de aplicação:
Painéis de ensino de robôs, estações de trabalho, linhas de montagem
Devido ao estresse mecânico especial em um e-spool®, recomendamos o uso do nosso cabo chainflex®. Também recomendamos seguir as seguintes regras de preenchimento:
1. os cabos só podem ser colocados lado a lado na cadeia linear - nunca coloque vários cabos uns sobre os outros!
2. Os cabos chainflex® com revestimento externo de TPE devem ser usados para cabos não blindados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem ser da família de cabos chainflex® CFROBOT.
4. O raio máximo de curvatura da fita de torção usada deve ser observado.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra flashover e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interno, instale separadores alternadamente em segmentos consecutivos.
6. Insira os cabos classificados por diâmetro ou raio de curvatura - insira os finos e pequenos na parte interna e os maiores na parte externa.
7. Alivie a tensão em ambas as extremidades do cabo. O nó de amarração do cabo não deve ser instalado na direção da corrente.
8. Os cabos devem ser colocados no twisterband de forma que tenham algum espaço livre tanto para fora quanto para dentro do eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação de deslocamento horizontal, deve haver uma superfície lisa sobre a qual a corrente de energia possa se deslocar.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h