e-spool® padrão e opções HD

e-spool® padrão e opções HD
  • Fornecimento de energia flexível – orientação de diferentes mídias em um sistema
  • Utilização flexível – o fornecimento de energia em qualquer direção é possível
  • Econômico - twisterband permite movimento rotativo
  • Economia de espaço – a esteira porta cabo retrai-se numa unidade compacta
  • Sem tensão de tração nos cabos
  • É possível adicionar ou alterar cabos posteriormente
  • Prêmio iF de Design de Produto 2013

FAQ - perguntas frequentes

  • e-spool flex e e-spool SPC com extensão manual quando apenas um cabo deve ser passado muito lentamente ou manualmente.
  • O e-spool de teatro em aplicações suspensas em espaços públicos
  • Todos os outros enroladores de cabo com mola e-spool devem ser selecionados dependendo do comprimento da extensão e do volume de preenchimento/diâmetro do cabo
  • e-spool flex com 10.000 movimentos
  • e-spool padrão com 70.000 ciclos
  • e-spool HD com 40.000 ciclos
  • e-spool de teatro com 40.000 ciclos
  • Sempre que possível, cabos com capa externa em TPE devem ser usados para cabos não blindados.
  • Os cabos blindados devem ser escolhidos da linha CFROBOT.
  • Todos os cabos devem ter um diâmetro externo de < 17 mm.
  • São observados os raios máximos de curvatura de 44 mm no raio interno e 77 mm no raio externo.

Dados técnicos

Velocidade v Máx. 1m/s
Aceleração a máximo. 1m/s²
Velocidade lateral Máx. 1m/s
Aceleração lateralMáx. 1m/s2 (radial) / 0.25m/s2 (axial)
Faixa de temperatura0 - 70°C / opções HD: 0 - 80°C

e-spool padrão - opção com um twisterband

Número da peça Comprimento [mm]Peso [kg]Peso de enchimento vertical [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7.000381
SP1.700.7000.03.R.0 7.000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool padrão - opção com dois twisterbands

Número da peça Comprimento [mm]Peso [kg]Peso de enchimento vertical [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07.000451
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - opção com uma fita de torção

Número da peça Comprimento [mm]Peso [kg]Peso de enchimento vertical [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07.00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7.000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7.000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - opção com duas fitas de torção

Número da peça Comprimento [mm]Peso [kg]Peso de enchimento vertical [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07.000842
SPHD2.700.7000.04.R.07.000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Diretrizes de preenchimento para o e-spool

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - instruções de montagem

Exemplos reais

Máquina eólica móvel

Sistema de enrolamento com e-spool

aplicações de e-spool

  • Aplicações externas
  • Aplicações de e-spool que são operadas no alto da área pública (estandes de espectadores, palcos, etc.)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: