Alterar idioma :
O 4240AX foi desenvolvido para aplicações em que a poeira fina dificulta o uso de uma corrente eletrônica convencional®. Com os sistemas de parada convencionais, a poeira muito fina pode se acumular no stop-dog e fazer com que o raio da corrente elétrica® aumente durante um longo período de tempo. Esse não é o caso do 4040AX e do 4240AX, graças aos cães de parada externos.

Qualquer tipo de poeira pode se depositar no compartimento do batente e causar falhas.

Vantagens das correntes AX:
Stop-dog externo
Não há acúmulo de poeira (madeira) nos batentes
Sem "configuração" da corrente eletrônica®
Espaço interno otimizado
Possíveis áreas de aplicação:
Indústria madeireira
Usinas elétricas a carvão
Minas
Em aplicações com poeira/partículas muito finas

Elo de corrente AX com sistema externo de stop-dog
O stop-dog externo evita que a poeira se acumule nos bolsos de parada e é empurrado diretamente para fora da corrente.
Dados técnicos:
Material: igumid® G
Temperatura: -40°C a +120°C
Classe de inflamabilidade: UL94-HB
séries
oi
Bi
Ba
ha
R
4040AX
56
50-600
84-634
84
150
[Wakoadd artnr="4040AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
135
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.135.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
150
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
200
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
150
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
200
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
250
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
300
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
350
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.350.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
400
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.400.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h