Alterar idioma :

**O sistema de guia guidelite plus consiste inteiramente de componentes plásticos e é uma calha de guia fechada em ambos os lados. Oguidelite plus é feito de material EG resistente a produtos químicos e tem alta estabilidade de guia.
Um exemplo de pedido para um percurso de 30 m com um E4.42.137.150.0.EG+ tem a seguinte aparência:
- 15 peças 9GP.150.00.1000.EG+ (calha de 1 m sem barra deslizante)
- 15 unidades 9GP.150.64.1000.EG+ (calha de 1 m com barra deslizante)
- 1 peça 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (módulo final fixo)
- 60 peças 9GP.150.167.EG+ (barras de conexão)
As barras de conexão já estão incluídas no módulo de extremidade fixa e, portanto, não precisam ser encomendadas separadamente.

Empresa Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
corrente de energia e canal plástico feitos de plástico resistente a produtos químicos da igus® em uso com sucesso há anos

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h