guidelok vertical com a série E4.42

guidelok vertical da igus com guia de corrente e aviso laranja DESIGN STUDY.

Tecnologia

  • Fornecimento vertical de energia com esforço mínimo
  • Baixo peso, operação silenciosa e com pouca vibração
  • O acúmulo de e-chain® é evitado de forma confiável
  • Para seções transversais de cabos de até 38 mm
  • Ideal para grandes alturas de curso (altura de curso 25% maior do que o GLSL.F.3500* existente)

Redução de custos

  • Significativamente mais barato do que o enclausuramento completo da cadeia
  • Montagem rápida no local
  • Custos de transporte minimizados

Evidência

  • e-chain® Série E4.42 usada extensivamente
    testada no laboratório da igus®

sustentabilidade

  • Economia de recursos: Conversão em vez de substituição Faça com
  • que sua corrente de energia ou de arrasto seja reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. A
  • igus® apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem de produtos químicos.

Produtos similares e exemplos de aplicação

Duas guias com um sistema de esteira porta-cabos igus em U vertical.

guidelok slimline P e P.S

Armazém automatizado de alta estocagem com transelevadores laranja e paletes na esteira transportadora.

Exemplos de aplicação

Mais informações

Garantia igus chainflex para Kachel-Leitungen com 4 anos de garantia.

Cabo chainflex®

Garantia para produtos igus: até 4 anos de garantia.

Garantia

Programa de reciclagem

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Potencial de economia

Amostras de cabos igus e gráficos de produto em laranja e preto com slogan diagonal.

configurador de cadeia de energia

igus Kettenexpert em tablet com esteira porta-cabos e cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: