Sistemas de esteiras porta-cabos igus em uma vista técnica de montagem com várias guias de cabos.

guidelok horizontal

Guia superior para longas distâncias sem suporte em áreas de aparas

Sistema Guidelok horizontal com componentes numerados em uma esteira porta-cabos.
  • Os cavacos não podem ficar presos entre as superfícies deslizantes das corrediças superior e inferior
  • Sistema modular com poucas peças (também possível sem calha lateral)
  • Enorme aumento nos comprimentos sem suporte da corrente de energia
  • Guia de corrida superior inteligente com suportes de roletes giratórios
Dimensões de montagem da guidelok horizontal com linhas de cota e desenho cotado.
Dimensões de montagem da guidelok horizontal com linhas de cota e desenho cotado.

Linha de produtos | Série 907.645 | Para raios de curvatura de até 300mm

Número da peçaPara sérieBi largura interna:Raio de curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Linha de produtos | Série 907.837 | Para raios de curva de 350 a 500mm

Número da peçaPara sérieBi largura interna:Raio de curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Princípio do projeto

Esteira porta-cabos em um banco de testes numa oficina industrial.
Sistema industrial automatizado com pórtico laranja sobre módulos de máquina.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: