Alterar idioma :

Cadeia de energia plástica detectável magneticamente para o setor de alimentos e tabaco
Mesmo nas instalações de produção mais modernas, nunca se pode descartar completamente a possibilidade de falhas ou panes nas máquinas. Para garantir que corpos estranhos em alimentos possam ser encontrados de forma rápida e confiável em tais casos, a detectabilidade dos materiais é de grande importância. O material igumid® DT é reconhecido por todos os sistemas comuns de detecção de metais até o menor fragmento e, portanto, pode ser selecionado automaticamente.
Peça nº.
altura interna
oi [mm]
largura interna
Bi [mm]
altura externa
ha [mm]
largura externa
Ba [mm]
raio de curvatura
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Em uma velocidade de 20 m/min. do fragmento de passagem, partículas de um tamanho de esfera de 1,0 mm podem ser reconhecidas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h