Alterar idioma :

Movimento tridimensional com baixa exigência de altura
Orientação segura e flexível da menor mangueira < Ø 1 mm é a descrição funcional do inovador sistema de transporte de cabos e-cord micro da igus®. O e-cord micro flexível pode ser montado de forma modular e, portanto, personalizado para o movimento na máquina. Os raios predefinidos evitam que a mangueira se dobre e garantem um processo suave sem tempo de inatividade da máquina.
O tubo capilar real é tão grande quanto a agulha de uma seringa. Para garantir que o tubo capilar possa ser movido dinamicamente a longo prazo, ele não deve ser dobrado em um raio inferior a 45 mm. O e-cord micro foi desenvolvido para essa finalidade. Primeiro, o tubo capilar é colocado em uma mangueira e, em seguida, essa mangueira é fixada no suporte. O sistema flexível agora permite movimentos em vários eixos e o raio de 45 mm é fornecido em toda parte.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h