e-rover - sistema de embreagem automática para RTGs

E-rover

Vantagens do e-rover

  • Transmissão de dados segura e rápida, por exemplo, com cabos de fibra óptica
  • Economiza os custos operacionais dos RTGs. O potencial de economia é comparável ao dos sistemas convencionais
  • Protege o meio ambiente
  • Baixos custos de manutenção, sem peças resistentes ao desgaste que precisam ser substituídas em intervalos específicos
  • Possibilidade de percorrer distâncias de até 500 m ou mais

Estrutura do sistema de acoplamento do e-rover

  • Uma unidade de elevação com braço telescópico, unidade de acoplamento e conector no RTG
  • Uma extremidade móvel flutuante especial com farpas para fixação mecânica do acoplamento e do conector correspondente
  • Estação do e-rover com carrinho (station wagon) para acoplar e desacoplar o RTG

Tipo de conector

  • O RTG entra na estação do e-rover
  • O operador do guindaste dá o sinal para o acoplamento
  • O braço telescópico é estendido e encontra automaticamente a distância até a calha guia e a altura correta até a borda inferior da calha.
  • O sinal é então enviado automaticamente para o vagão da estação para posicionar a extremidade móvel flutuante na altura do braço telescópico
  • O acoplamento é então fixado mecanicamente à extremidade móvel flutuante e centralizado.
  • Um contato piloto reconhece a conexão bem-sucedida e libera a fonte de alimentação para o RTG
  • O operador do guindaste recebe um sinal de que a acoplagem foi bem-sucedida
  • O telescópio se move para a posição de deslocamento e levanta a extremidade móvel flutuante com ele

Desacoplamento

  • O RTG entra na estação do e-rover
  • O operador do guindaste dá o sinal para desacoplar
  • O telescópio é alinhado, o vagão da estação se move para a posição, o braço telescópico se move para baixo e engata a extremidade móvel flutuante de volta no vagão da estação
  • Ele é desacoplado eletricamente e destravado mecanicamente
  • A perua volta para a posição de estacionamento com a extremidade móvel flutuante
  • O braço telescópico é retraído
  • O sinal aparece na cabine do motorista para indicar que o desacoplamento foi bem-sucedido
Contato

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: