Alterar idioma :

Durável
Rápido para encher
Montagem simples
Alta estabilidade
Conexão universal
Rodízios altamente estáveis, design silencioso, rolamentos de esferas de aço inoxidável
Pode ser aberto em ambos os lados no raio externo
Fechamento extremamente rápido com a pressão do polegar
Parafuso grande com alta força de retenção
Várias opções de conexão com e sem alívio de tensão
Série
altura interna hi [mm]
largura interna Bi[mm]
largura externa Ba [mm]
altura externa ha [mm]
raio de curvatura R [mm]
deslocamento [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h