"Classic" Series - Disponível permanentemente

download

"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf

zíper "Classic" e-chain® - Montagem rápida com fecho de zíper

Zipper

Abertura externa com zíper

Série 15

Tipo fechado

E2 mini clássico

Pode ser aberto por fora em um lado

B15 mini

E2 medium "Classic" - Use a série E2/000 para novos designs

Construção fechada

Pode ser aberto em um lado

a barra transversal pode ser aberta por dentro

Pode ser aberto em um lado

a barra transversal pode ser aberta pelo lado de fora

E2 R "Classic" - Tubo eletrônico de duas peças - Proteção contra lascas - Funcionamento muito suave

Tubo eletrônico de duas partes

Tubo eletrônico de duas partes

E4/light "Classic" - Série descontinuada - Use a série E4/light para novos designs

Largura total, pode ser aberto em ambos os lados

Com meia membrana, pode ser aberto em ambos os lados

Tampa giratória

Tubo eletrônico, pode ser aberto em ambos os lados

E4/0 "Classic" - Série descontinuada - Use a série E4.1 para novos designs

Largura total, pode ser aberto em ambos os lados

Com meia membrana, pode ser aberto em ambos os lados

Tampa giratória

Tubo eletrônico, pode ser aberto em ambos os lados

E-band

e-band

A ser preenchido no raio externo

Série e-band (arquivo PDF)

Sistema autoglide:

autoglide

Versão 2 - Para a corrente eletrônica da Série 200®

Série AG200

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: