twisterband - movimentos rotativos em um espaço muito pequeno

Compacta, modular, econômica, torcível até 7.000°*

  • Movimento rotativo de 7.000°* ou mais na horizontal e até 3.000° na posição de instalação vertical
  • Possibilidade de velocidades de rotação de até 180°/s
  • Compacto, modular e leve
  • As correias podem ser encurtadas conforme necessário
  • Espaços de instalação extremamente pequenos, design muito fino em torno do eixo rotativo
  • Pode ser usado em várias posições de instalação (horizontal, vertical, de cabeça para baixo)
  • Econômico
  • Fácil de encher
  • Ideal em combinação com o cabo chainflex® para movimentos rotativos em espaços de instalação muito confinados
  • 5 tamanhos disponíveis

Visão geral do tamanho

Visão geral do tamanho da twisterband
Visão geral do tamanho da twisterband

Cálculo: o número de tiras depende do ângulo de rotação

  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 bandas

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

Laboratório de testes

Especificação especial da twisterband

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: