Tabela de seleção e dados de projeto para a calha-guia twisterchain®

calha-guia tipo 02 para twisterchain® classic

Calha guia twisterchain
  • Orientação da corrente
  • Redução do desgaste da corrente
  • Otimização do funcionamento suave
  • Ângulo de rotação de até 400°
Exemplo de pedido de guia de calha
suporte twisterchain
  • furo liso: 4 - Ø 6,6 - 7 mm
  • Fixação somente com parafusos: 4 - parafusos M6
desenho twisterchain
desenho twisterchain
desenho twisterchain
desenho twisterchain

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: