Escolhendo o novo twisterchain certo

Escolhendo o twisterchain certo
Escolhendo o twisterchain certo
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain

Instruções para projetar o twisterchain new usando um exemplo:

1. Selecione a série e determine a largura da corrente - dados do cliente, por exemplo

  • Raio externo do espaço de instalação disponível = 592 mm
  • Raio interno do espaço de instalação disponível = 311 mm
  • Ângulo de rotação α = 220°
  • Altura livre = 466 mm
  • Máx. Ø cabo cliente = 22 mm (7,5xd)

2. Selecione o raio externo AR

3. Selecione o raio interno IR

4. Determinar o raio de curvatura R

5. Determine a altura livre necessária [H]

seleção twisterchain

Recomendações para projetar o novo twisterchain sem componentes adicionais

SériesAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v no AR permissível [m/s] a em AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: