Alterar idioma :

A linha de produtos twisterchain® oferece uma ampla seleção para movimentos circulares e está disponível em quatro tamanhos. Modular em largura e raio, portanto, flexível em aplicações em que são necessários movimentos rotativos e espirais de até 360° ou mais, com cargas elevadas e alta suavidade de funcionamento. As aplicações twisterchain® estão disponíveis com calha-guia, que apresenta as seguintes vantagens: orientação da corrente de energia, redução da abrasão da corrente de energia, suavidade de funcionamento ideal, ângulo de rotação de até 360° a partir do estoque.
barra transversal removível nos raios interno e externo
Para elementos de máquina que se movem em um círculo tanto para a esquerda quanto para a direita, o ângulo de rotação é calculado pela soma dos dois ângulos.
AR = cadeia de energia de raio externo
X1 = engenharia mecânica interna
HF = Cadeia de energia® Altura incl. 50 mm de espaço livre
hi = cadeia de energia de altura interna
IR = corrente de energia do raio interno
X2 = Engenharia mecânica externa
HH = corrente eletrônica® altura
ha = altura externa da corrente de energia
R = cadeia de energia do raio de curvatura
T = passo
K = Sobretaxa para o raio de curvatura
α = ângulo de rotação
Um twisterchain® prova seu valor no movimento circular do eixo rotativo de um robô múltiplo. Aqui ela é usada para um movimento rotativo de 180°. A mangueira e o cabo são guiados com segurança, a abrasão é significativamente reduzida e a suavidade de funcionamento é aumentada.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h