cadeia energética - Dados de materiais e cores

Tabela de dados de materiais Unidades de medidaValores<br />igumid G/GLWValores<br />igumid NBValores<br />igumid ESDValores<br />igumid TEValores<br />igumid GEValores<br />igumid G V0Valores<br />igumid NB V0
Estresse de rendimento (seco/úmido) MPa190/130 78/40 ** * – –
Alongamento na ruptura (seco/molhado) % 4/6 20/210 ***– –
Módulo de elasticidade em flexão (ensaio de tração) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Limite de elasticidade (curvatura) MPa7800300095001290 7200 ––
Resistência à flexão MPa24012023055200210115
Dureza shore D – 79798372807975
Propriedades gerais
Densidade g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorção de umidade 23/50 h. r.% do peso 1,43,41,90,80,72,12,2
Máxima absorção de água % do peso 5,67,67,31,646,59,0
Propriedades elétricas
Resistência específica ao volume Ω x cm > 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Resistência superficial ROA Ω> 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Propriedades térmicas
Temperatura de funcionamento °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Temperatura de aplicação superior a longo prazo °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Temperatura de aplicação superior a curto prazo °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Certificados de materiais
Resistência ao fogo de acordo com UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Isento de silicone– sim sim sim sim sim – –
Livre de halogênio – sim sim sim sim não sim sim
2002/95/EC (RoHS) – simsimsimsimsim– –
2002/96/EC (WEEE) – sim sim sim sim – – –
Cor
de acordo com RAL, aprox. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certificação de proteção contra incêndio
– não não não não não de acordo com FAR 25,853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23de acordo com FAR 25,853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23

Cores e soluções especiais

Números reais (aproximados)

laranja
amarelo
Cinza claro

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: