Instruções de montagem da cadeia de energia RX e-tube
Desmontagem/montagem de uma tampa
Dica: Como remover a tampa da extremidade móvel
Gire o prendedor com clipe de torção 180° no sentido anti-horário em ambos os lados.
Solte um total de mais duas tampas subsequentes para remover a tampa que você deseja substituir.
Recoloque a tampa conforme mostrado na foto; se necessário, levante a tampa seguinte.
Gire o prendedor de clipe de torção 180° no sentido horário.
Substituição de um elo de corrente
Desmontagem/separação
Abra a tampa do elo da corrente que você deseja substituir, além das três tampas na frente e das duas atrás.
Em seguida, remova a tampa que você deseja substituir, bem como a tampa anterior e a tampa posterior, de modo que dois elos da corrente fiquem abertos.
Coloque a chave de fenda entre os dois elos da corrente (conforme mostrado na foto detalhada) ...
... e levante um lado para abri-lo levemente, girando a chave de fenda, e gire o tubo para separá-lo.
Repita as etapas 3 e 4 ...
... e remova o elo da corrente.
Instalação/montagem
Dica: Instalando a tampa pela extremidade fixa
Prenda o tubo em um lado e faça o mesmo com o outro lado ...
... pressionando o elo da corrente.
Pressione o pino do elo da corrente no orifício com um pouco de pressão, dobrando o tubo levemente no raio, se necessário, até que o pino se encaixe.
Posicione a tampa, alinhe e aperte ...
... gire o prendedor de clipe giratório 180° no sentido horário.
Observação: o prendedor com clipe de torção não deve ser girado mais de 180° ao abrir, pois isso dificultará a instalação da tampa. Ajuste a tampa com uma leve pressão durante a instalação e corrija a posição do prendedor com clipe de torção, se necessário.
Vídeo:
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!