Definição de FLU e FLP

Corrida inferior autossustentável FLU

FLU trecho inferior com esteira porta-cabos em balanço e seta de movimento.

O que significa execução inferior sem suporte?

Características especiais da pista inferior autoportante

Testes do laboratório de testes

Sistema de esteira porta-cabos FLU em instalação de laboratório com estrutura metálica e corrente porta-cabos preta.
Gráfico FLU: carga útil versus comprimento do trecho inferior em balanço, com curvas para E4.42.400.350.0 e E4.42.05.075.0.

Comprimento projetado sem suporte FLP

Diagrama FLP do comprimento em balanço com esteira porta-cabos inclinada e seta de movimento.

O que significa comprimento projetado sem suporte?

Talvez você também se interesse por

Outros tipos de instalação

A esteira porta-cabos mostra a instalação em um movimento circular giratório.

Wiki da cadeia de energia

Termos técnicos de esteiras porta-cabos sob uma lupa em um livro aberto.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: