Alterar idioma :

Para impressoras 3D feitas de iglidur® R
Os sistemas de eixo rosqueado são a peça central de toda impressora 3D DIY. Eles garantem o posicionamento preciso da base de impressão e não precisam de manutenção e são duráveis.
Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição da sua tecnologia de parafuso de avanço.
| Número da peça | Material | Thread | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Área de superfície carrying share | Peso [g] | Carga estática máxima [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Número da peça | Material | Thread | Direção | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
O corredor de resistência com amortecimento de vibrações comprovado, sem PTFE
Nosso material de porca roscada iglidur® R não requer PTFE. O material é seguro, durável, previsível e com amortecimento de vibrações. E mais:
Nossos outros materiais padrão J, J200, E7, J350 e W300 foram testados em relação a aproximadamente 100 compostos PFAS mais importantes, de acordo com o método de teste SQP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) e aprovados como "material livre de PFAS".

Com a ajuda da amostra grátis da linha
É importante ter uma amostra real em suas mãos para obter uma impressão abrangente. Teremos o maior prazer em lhe enviar uma amostra de nossos parafusos de avanço dryspin®. Resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafuso de avanço dryspin® na amostra para você. Veja por si mesmo e, se tiver alguma dúvida, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h