Mais flexibilidade nos ajustes de formato

Fusos de avanço reversos da tecnologia de fuso de avanço dryspin

  • Custo-benefício
  • Alto comprimento total utilizável
  • Disponível pronto para instalação
  • Torques permitidos mais altos do que com uma variante de duas partes

Torques transmissíveis e máximo. Cargas de tração para fusos com pinos e com rosca inversa:

Número da peçatorque máximo transmissível [Nm]tensão máxima de tração [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Áreas de transição:

Número da peçaL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm
Fuso roscado oposto com as cotas L e L4 e os trechos l2, l4 e l3.
Fuso roscado de sentidos opostos com porcas, roscas direita e esquerda em direções opostas.

Rosca de fuso de avanço oposta unida usando buchas:

Fusos de avanço do dryspin:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: