Alterar idioma :
Os fusos de avanço são elementos de máquina e são ideais para converter um movimento rotacional em um movimento translacional, por exemplo, para acionar o acionamento de uma porta. Há muitas formas e tipos de porca diferentes, todos com seus próprios recursos especiais. Mas qual é a diferença entre a porca trapezoidal europeia e a rosca americana? Eles não são a mesma coisa?

A porca trapezoidal recebe esse nome devido à sua forma característica. Visto em seção transversal, o formato da porca se assemelha a um trapézio isósceles com um ângulo de 15° e um ângulo de flanco de 30°. As porcas trapezoidais são preferencialmente usadas como porcas de movimento e podem suportar altas forças axiais. Um dos motivos para isso é que, em contraste com as porcas métricas ISO, as porcas são consideravelmente mais largas.
As porcas trapezoidais são condicionalmente autotravantes. O autotravamento depende do coeficiente de atrito do material que emparelha o fuso de avanço/porca, da qualidade da superfície e do ângulo de inclinação. Se o ângulo de inclinação for menor que o ângulo de atrito, o acionamento do fuso será autotravante.
A porca trapezoidal ISO europeia é fabricada em unidades métricas de acordo com a norma DIN 103. No entanto, há pequenas diferenças no processo de fabricação da porca trapezoidal que têm um grande impacto. Por um lado, os flancos da porca são arredondados e, por outro, os flancos da porca têm bordas afiadas.
A rosca é uma forma de porca desenvolvida nos Estados Unidos e um desenvolvimento posterior da porca quadrada do século XVIII. A linha quadrada era a primeira opção nos EUA na época. Isso se deve ao fato de a geometria da porca e o ângulo de 90° do flanco permitirem a transmissão de movimentos e forças elevadas com alta eficiência. No entanto, devido ao ângulo do flanco, essa porca também era muito difícil de ser fabricada com as tecnologias de produção disponíveis na época. Portanto, a geometria da porca foi desenvolvida de acordo e projetada com um ângulo de flanco de 29°. A otimização da porca simplificou significativamente o processo de fabricação. Isso também teve o efeito positivo de ampliar a raiz da porca, alterando o ângulo, de modo que a porca também oferece maior resistência.
Com o tempo, foram estabelecidos padrões para os diâmetros e passos do ACME, todos definidos usando polegadas imperiais para o diâmetro e unidades de porcas por polegada. As porcas ACME são categorizadas em classes específicas, como 2G, 3G, 2C etc., que têm tolerâncias ligeiramente diferentes.

Por exemplo, vamos supor que um fuso de avanço ¾-ACME tenha um diâmetro principal de 0,75 polegadas e 10 TPI. Para calcular o passo da porca (deslocamento linear em polegadas por rotação do fuso de avanço), basta dividir uma polegada pelo número TPI. Neste exemplo, uma porca de 10 TPI se move 0,10 polegada por rotação.
THREEAD PITCH = 1 / TPI (porcas por polegada)
ACME 3/8-20 = 0,05 polegadas por passo de porca
Com ambas as formas de porca, um movimento linear é gerado por um movimento rotacional para mover uma carga pesada. O formato da rosca americana tem um ângulo de flanco de 29 graus e as dimensões da porca são especificadas na unidade "imperial" (polegada). A porca trapezoidal ISO métrica europeia tem um ângulo de flanco de 30 graus e as dimensões da porca são fornecidas em unidades métricas (metros, centímetros e milímetros). Os aplicativos para esses formulários de porca são essencialmente os mesmos. Levando em conta as tolerâncias de fabricação permitidas, elas podem até ser intercambiáveis se o TPI (threads-per-inch) for o mesmo. As aplicações típicas são, por exemplo, sistemas de acionamento linear, ajustadores de altura de mesa, tornos, postes de amarração, acionamentos para analisadores médicos, macacos e muito mais.
👉 Conclusão: Tecnicamente, as duas formas de porca são muito semelhantes. A principal diferença está no padrão, nas unidades de medida e no ângulo do flanco (30° vs. 29°). A versão escolhida geralmente depende do fato de o produto final ser destinado ao mercado europeu ou americano. Mas uma coisa é certa! No final, a tecnologia dryspin faz a diferença decisiva!
| Recurso | Rosca trapezoidal (DIN 103, imperial) | Rosca ACME (ANSI, imperial) |
|---|---|---|
| Origem / Padrão | Europa, padronizado de acordo com a norma DIN 103 | EUA, padronizado de acordo com a norma ANSI B1.5 |
| Unidade | Métrico (mm) | Imperial (polegada, TPI = porcas por polegada) |
| Ângulo do flanco | 30° (15° por lado) | 29° (14,5° por lado) |
| Formulário | Trapézio isósceles | Semelhante a um trapézio, mas com um ângulo mais plano |
| Autotravamento | Autotravamento limitado (dependendo do coeficiente de atrito, da qualidade da superfície e do ângulo de inclinação) | Também com travamento automático condicional, especificações semelhantes |
| Fabricação | Enrolado ou girado (flancos afiados ou arredondados) | Otimizado para facilitar a produção em comparação com as roscas quadradas |
| História | Desenvolvimento adicional para fios de movimento na Europa | Desenvolvimento posterior da linha quadrada no século 18 nos EUA |
| Pontos fortes | Roscas largas → alta capacidade de carga | Produção mais fácil, maior resistência devido à base de rosca mais larga |
| Aplicações típicas | Acionamentos lineares, tornos, macacos, ajustadores de mesa, postes de amarração, tecnologia médica | Os mesmos aplicativos, por exemplo maquinário pesado, ferramentas, acionamentos |
| Intercambialidade | Intercambiável sob certas condições, desde que as dimensões e as tolerâncias sejam compatíveis | O mesmo se aplica → observe o sistema métrico versus o imperial |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h