Prototipagem rápida e construção de protótipo em plástico

Protótipos funcionais feitos de plásticos de alto desempenho

  • Componentes de amostra feitos de plástico resistente à abrasão - desde itens individuais até a produção em série
  • Economia de tempo adicional graças ao pedido on-line descomplicado e à entrega rápida: Possibilidade de entrega durante a noite se o pedido for feito antes do meio-dia - sem custos adicionais para pedidos acima de €150
  • Ampla variedade de materiais: plásticos de alto desempenho para a construção de protótipos (precisa de ajuda para escolher?)
  • Consultoria especializada para planejamento e design de projetos

Nossos serviços de prototipagem

Fabricação aditiva

Prototipagem rápida com fabricação aditiva
  • Carregar modelo 3D on-line
  • Preços e prazos de entrega disponíveis imediatamente
  • Sem custos de ferramental
  • Entrega a partir de 24 horas

Usinagem

Tarugos para construção de protótipos
  • Cálculo instantâneo transparente
  • Grande variedade de materiais
  • Verificações de tolerância automatizadas
  • Econômico para peças volumosas
  • Entrega a partir de 4 dias

Ciclo rápido de desenvolvimento de produtos: da prototipagem rápida à fabricação rápida

iglidur® Materiais para construção de protótipos

Materiais de impressão 3D
  • Filamentos
  • Pó SLS
  • Resina DLP
Tarugos de plásticos
  • Grande variedade de materiais
  • Barras redondas, barras ocas e chapas
  • Vários comprimentos disponíveis

Aplicativos e referências de nossos clientes

Engrenagens de polímero impressas em 3D para construção de protótipos

Protótipos de engrenagens no sistema de carregamento do carro

Do protótipo à produção em série para máquinas de corte e enrolamento

Prototipagem rápida e produção em série

Mancais de deslizamento de operação a seco feitos de barras de iglidur® em um microscópio oftalmológico

Tarugo no braço do microscópio

Peças especiais moldadas por injeção resistentes ao desgaste em máquinas agrícolas

Peças moldadas por injeção especiais em máquinas agrícolas

O que é prototipagem rápida ...

►Processos de prototipagem rápida

  • SLS (sinterização seletiva a laser)
  • FDM (modelagem por deposição fundida)
  • Ferramental rápidoPeças moldadas por injeção a partir de moldes de impressão 3D
  • Processos subtrativos: estoque de barras
  • Outros processos comuns que (ainda) não estão disponíveis na igus®
  • Qual processo é mais adequado para o meu projeto?
  • Protótipo de design
  • Protótipo geométrico
  • Protótipo funcional / protótipo funcional
  • Protótipo técnico
  • Prototipagem industrial: pequenas séries para, por exemplo, veículos de pré-série

Processo de prototipagem rápida

Tipos de protótipos

  • Protótipo de design: Esse tipo de protótipo é construído para verificar se o objeto realizado atende aos requisitos visuais e se encaixa no conceito geral. Esses modelos ainda não têm nenhuma funcionalidade e podem ser feitos de plástico comum.
  • Protótipo geométrico: Os protótipos geométricos já correspondem às dimensões exatas do aplicativo e podem ser montados para verificar se outras alterações precisam ser feitas no ajuste. Dessa forma, os requisitos do material necessário também podem ser verificados e concretizados.
  • Protótipo funcional / protótipo funcional: Os protótipos funcionais retratam as funcionalidades centrais do componente planejado e podem ser testados diretamente no aplicativo. Nesse ponto, recomenda-se uma pequena série de componentes de amostra para testá-los em diferentes condições
  • Protótipo técnico: Uma vez finalizados a geometria e o material finais, o aplicativo acabado é testado em uso com o protótipo técnico. O modelo já corresponde completamente ao produto final em termos de material, comportamento mecânico e geometria.
  • Prototipagem industrial: Antes de um produto entrar em produção em massa, muitas vezes são produzidas pequenas séries, especialmente no setor automotivo, por exemplo, para veículos de pré-série, para que o novo modelo possa ser testado pelos clientes. Nesse estágio do desenvolvimento do produto, muitas vezes é necessário fazer alterações no material.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: