Os rolamentos de colarinho feitos do material iglidur W360 atingiram a longa vida útil calculada e também oferecem outras vantagens. Gerd Brücker: "O coeficiente de atrito é baixo e, portanto, também o torque de arranque. Isso significa que a suspensão é mais ágil, não há solavancos." A precisão dimensional muito boa e reproduzível do rolamento moldado por injeção também significa que a usinagem CNC dos componentes metálicos adjacentes pode ser realizada com muita precisão: Como não há folga lateral, é possível obter tolerâncias mais estreitas durante o processamento. Outra vantagem: os rolamentos de plástico perdoam a pressão da borda em vez dos rolamentos de latão: Como a folga só ocorre quando os rolamentos são pressionados, eles se adaptam melhor à construção ao redor. Isso também ajuda a garantir que a suspensão sempre responda de forma ideal. E, por fim: os rolamentos são leves e não precisam de lubrificação adicional.
Markus Schulz ressalta que a questão de "latão ou plástico?" não era primariamente uma questão de custo: "Para nós, a questão é sempre a função ideal." No entanto, a aparência também desempenha um papel importante, e é por isso que a igus fabrica os rolamentos para a by.schulz em uma cor preta especial.