Alterar idioma :
A "ConTrail MGN" é um dos principais modelos da linha de mountain bikes de suspensão total da Bergamont. Os mancais de deslizamento de polímero leve iglidur® da igus® são usados nos dropouts da suspensão traseira para aplicações pesadas. A definição dos pontos de articulação desempenha um papel muito importante no projeto de uma suspensão traseira. Thomas Marquardt: "Temos uma ideia precisa de como uma bicicleta deve andar e realizamos testes extensivos durante o desenvolvimento." Isso se aplica não apenas ao posicionamento dos pontos de articulação e, portanto, à cinemática, mas também à escolha dos rolamentos. Originalmente, a Bergamont usava rolamentos de esferas em todos os pontos de apoio em sua "Fullys". A "Contrail MGN" é a primeira bicicleta a se desviar desse princípio. "Nos dois pontos de articulação dianteiros," diz Marquardt, "ou seja, na conexão entre o braço oscilante e o quadro, usamos rolamentos rígidos de esferas porque os rolamentos executam um movimento de articulação relativamente grande nesse ponto. Na junta traseira, no eixo traseiro, por outro lado, adotamos uma nova abordagem desta vez e estamos usando um rolamento liso."

Para o projetista, há bons motivos para isso, sendo o mais importante a rigidez lateral. Um rolamento liso oferece uma superfície de contato muito maior do que um rolamento de rolos. "Mesmo sob cargas muito pesadas e grandes forças laterais, nada oscila," explica Marquardt.
Os mancais de deslizamento iglidur® também lidam muito bem com a alta carga compressiva que ocorre nesse ponto de apoio. "A pressão também é distribuída muito bem sobre a superfície maior." A Bergamont contou com o apoio da igus® durante os testes com o mancal de deslizamento na junta da suspensão traseira. Isso também envolveu a seleção do material ideal para o mancal de deslizamento. René Achnitz, Gerente Global de Produtos da iglidur®: "Nos primeiros testes, usamos o material completo iglidur® G, mas depois percebemos que o iglidur® J era mais adequado."

Era óbvio que os testes começaram inicialmente com o iglidur® G. Esse material universal para rolamentos particularmente econômicos oferece a mais ampla gama de aplicações. No entanto, o iglidur® J oferece uma maior estabilidade dimensional em condições de umidade, e esse parâmetro também teve de ser levado em consideração no projeto da bicicleta.
Naturalmente, as bicicletas passam com frequência por cursos d'água e poças, e geralmente são limpas após o uso com uma mangueira de jardim ou até mesmo com uma lavadora de alta pressão. Thomas Marquardt: "Mesmo essas tensões não afetam os mancais de deslizamento de polímero."
Os mancais de deslizamento de polímero autolubrificantes iglidur® prometem uma vida útil longa e previsível. No entanto, o departamento de vendas precisou primeiro convencer os revendedores especializados. Thomas Marquardt: "Já havíamos usado mancais de deslizamento há alguns anos, mas eles eram feitos de outros materiais e eram muito pequenos. Por isso, houve a necessidade de informações e treinamento." No entanto, os revendedores estão completamente satisfeitos com a solução atual, pois o feedback dos proprietários de bicicletas tem sido consistentemente positivo. A resistência à torção da bicicleta é muito boa e a suspensão responde muito rapidamente, relata Marquardt.
O design muito cuidadoso do ponto de apoio certamente contribui para isso. Na produção da bicicleta, os rolamentos são pressionados no braço oscilante com uma leve pressão. Além disso, uma luva de metal é inserida no rolamento, formando o batente final para o aperto dos parafusos. Isso garante que os rolamentos permaneçam girando mesmo após o trabalho de montagem pelo proprietário da bicicleta.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h