A Cargo e-bike garante uma experiência única de pilotagem

Perfil

  • O que era necessário: Mancais de deslizamento para tecnologia de inclinação que não requerem lubrificantes adicionais.
  • Requisitos: Resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, livre de lubrificação/manutenção, insensível à chuva, sujeira e sal
  • Área de aplicação: indústria de bicicletas
"Escape" e-bike de carga da GLEAM com caixa de transporte na área de carga (Fonte: GLEAM)

Problema

Solução

"O fato de os rolamentos iglidur® não exigirem lubrificação nem manutenção é ideal para uso em nossas e-bikes de carga. Eles funcionam de forma confiável mesmo sob chuva, sujeira e sal, sem necessidade de lubrificação"

Mario Eibl, fundador da GLEAM

Patrick Kepler, da área de Vendas Técnicas da igus Áustria, Alexander Welcker, gerente do setor de bicicletas da igus, e o fundador da GLEAM, Mario Eibl, com a bicicleta elétrica de carga GLEAM
Demonstração da exclusiva Dynamic Tilting Technology (DTT), que garante uma experiência extraordinária de pilotagem e mantém a área de carga equilibrada (Fonte: GLEAM)

Tecnologia de inclinação patenteada para um passeio confortável

Mais informações

Variedade de buchas autolubrificantes iglidur
Ir para visão geral
A mountain bike da igus
Descubra agora!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: