Nosso colega Axel Ebert, da Suíça, visitou a Rad9 com uma caixa de amostra cheia de soluções lineares. Os requisitos técnicos foram definidos no local e o experiente engenheiro de aplicação da igus® percebeu rapidamente queo sistema modular drylin® W provaria seu valor aqui. Juntos, eles decidiram pelas guias de perfil duplo drylin® W - em um comprimento de dois metros e com um diâmetro de eixo de 20 milímetros, com espaçamento de guia de 80 milímetros. O trilho de dez milímetros também teria sido suficiente, mas a diferença de preço era tão pequena que a empresa optou pela versão mais sólida devido à sua estabilidade, durabilidade e aparência. Eles também optaram por quatro gabinetes lineares drylin® W correspondentes do sistema modular. As guias de perfil duplo drylin® W utilizadas são feitas de alumínio anodizado e, portanto, não sofrem corrosão. Os rolamentos da caixa do programa lineardrylin®® W também foram projetados para operação a seco e dispensam completamente lubrificantes, como óleos e graxas. O uso do programalineardrylin®® W oferece muitas vantagens em relação às guias convencionais de rolamento de esferas recirculantes. Não é necessária lubrificação, a sujeira e a poeira não podem aderir e não há necessidade de manutenção dispendiosa. O Velolift se concentrou em reduzir o elevador ao essencial. No entanto, ele cumpre sua função com precisão, mantendo as bicicletas permanentemente estáveis e seguras na altura correta.