Alterar idioma :

Economizam energia graças ao uso de moldagem por injeção e são feitos de material 100% reciclável. Com nossos quadros de plástico para bicicletas, estamos abrindo novos caminhos na construção sustentável de bicicletas. Antes de o quadro chegar ao fim de sua vida útil, tornar-se regranulado e ser reciclado, ele ainda oferece muitas vantagens aos seus usuários.
Ele é livre de corrosão, muito resistente e durável, além de ter excelente resistência e rigidez, o que garante uma direção precisa e uma ótima transmissão de potência. Ao mesmo tempo, oferece um alto nível de conforto, mesmo em viagens mais longas, pois suas propriedades de material amortecedor reduzem a fadiga muscular causada por impacto e vibração.
O design modular oferece vários tamanhos e designs de quadros com um único conjunto de ferramentas. Mudanças simples de design, opções de resposta rápida para adaptações de interface e implementação mais rápida. Seja com um visual minimalista ou com cores chamativas, a produção usando a construção modular do quadro permite designs criativos e opções de personalização individual.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h