Alterar idioma :

Os sistemas de vapor solar da ECOTHERM podem ser instalados nos telhados das instalações de produção industrial para reduzir o consumo de combustível fóssil das caldeiras a vapor existentes. A instalação no telhado do galpão é rápida, a conexão do sistema de vapor solar é fácil e, além disso, os usuários reduzem suas emissões de CO2.
A Ecotherm adaptou a tecnologia de energia solar concentrada aos requisitos das aplicações de vapor industrial. O sol é focalizado em um tubo coletor por meio de uma série de espelhos móveis. A água que flui através do coletor é convertida em vapor pelos raios solares concentrados. O vapor é então alimentado em um sistema de vapor existente em uma temperatura e pressão específicas. A geração de vapor por uma caldeira a vapor alimentada por combustíveis fósseis pode ser reduzida adequadamente. Isso não apenas economiza custos, mas também CO2.

É particularmente importante que os espelhos do sistema possam ser ajustados com muita precisão, pois isso influencia significativamente a eficiência do sistema. Isso requer um rolamento de precisão, para o qual são usados os mancais de deslizamento iglidur®. Os rolamentos precisavam ser adequados para uso externo e resistir à alta radiação UV. Tudo isso em uma faixa de temperatura entre -30 e +60 °C. Outros requisitos da Ecotherm eram uma vida útil do rolamento de 20 anos, uso livre de manutenção e baixos custos. Todos esses requisitos podem ser atendidos pelos mancais iglidur® J UV.
Aqui você pode encontrar os produtos usados
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h