Normalmente, um sistema sobre esteiras é ancorado ao solo com elementos de concreto que precisam ser removidos laboriosamente em algum momento. "Nossa ancoragem consiste em parafusos de aterramento, sobre os quais o sistema mecânico relativamente simples, uma construção de metal puro, é construído," diz Thomas Vogel. O atrito no sistema é totalmente insignificante. Isso é garantido por mancais de deslizamento de polímero sem lubrificação da igus® SE & Co. KG, Colônia. Não há quase nenhuma aplicação em que a tecnologia de mancais sem lubrificação não demonstre sua versatilidade.
Três mancais sem lubrificação são usados entre o tambor e o anel de tração, a placa de base. "Nesse ponto, estávamos procurando uma solução de alta qualidade e alto desempenho que, por um lado, tivesse que funcionar completamente a seco e, por outro, não fosse suscetível a danos devido às condições ambientais," diz Thomas Vogel, olhando para trás. A vida útil do sistema de várias décadas faz parte do perfil de requisitos. E se o pior acontecer, deve ser possível substituir os rolamentos de forma rápida e fácil durante os trabalhos de manutenção e reparo.
O material completo iglidur® P atende a esse perfil de requisitos. Devido à sua estabilidade térmica e à baixa absorção total de umidade, esse rolamento é um dos mais estáveis dimensionalmente em condições ambientais variáveis. Geralmente é recomendado para movimentos rotativos com cargas médias a altas. Ele também é econômico, o que, por sua vez, tem um efeito notável no aspecto econômico.