A DEGER conta com o rolamento ESQM da igubal® para sistemas de rastreamento de eixo único

Rastreador solar da DEGERenergie
  • O que era necessário: rolamento de mancal para apoiar os perfis quadrados horizontais que transportam os módulos solares
  • Requisitos: Alta capacidade de carga, livre de manutenção, resistente a raios UV, livre de corrosão, resistente à sujeira
  • Setor: Energias renováveis, energia fotovoltaica
  • Sucesso para o cliente: igubal ® ESQM-rolamento de bloco de almofada
    O mancal ESQM da igubal® oferece a solução ideal para os sistemas de rastreamento da DEGER. Esses rolamentos de plástico duráveis são ideais para projetos solares exigentes e não requerem lubrificação ou manutenção, reduzindo os custos operacionais. Seu movimento de baixa fricção e sua capacidade de compensar o desalinhamento melhoram o desempenho e a confiabilidade do sistema. A instalação rápida e fácil também contribui para a eficiência. Com uma vida útil de 25 anos, esses rolamentos são uma alternativa confiável e econômica aos rolamentos de metal.

Caixa de amostra PV grátis

Caixa de amostragem solar

NOVO: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problema

Solução

O Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar ISE confirma: 28,1% de rendimento adicional com sistemas de rastreamento de eixo único da DEGER.

Testados com sucesso em laboratório quanto à resistência aos raios UV e ao desgaste, os rolamentos de mancal ESQM têm uma vida útil garantida de 25 anos.

Os módulos fotovoltaicos DEGER que seguem o sol absorvem uma quantidade maior de energia e, portanto, geram significativamente mais eletricidade em comparação com os sistemas fixos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: