Alterar idioma :
Limpeza em alturas elevadas - a TG hyLIFT GmbH, de Gronau, se propôs a essa tarefa. A empresa desenvolveu o robô de limpeza "hyCLEANER black SOLAR" para remover a sujeira das instalações solares. Os engenheiros confiam nos mancais lisos e esféricos de plástico da igus®, leves, livres de lubrificantes e de manutenção, para as rodas e mancais de escova.

O Jacket Crawler é usado em condições climáticas adversas, o que significa requisitos especiais para os componentes.
Os sistemas solares e fotovoltaicos fornecem geração de energia limpa em todo o mundo. Para que esses sistemas funcionem de forma eficiente, as superfícies solares devem estar limpas. Especialmente em áreas onde a agricultura é praticada, elas são regularmente expostas à poluição de influências ambientais durante a colheita e aos vapores de amônia da criação de gado, o que reduz a eficiência econômica das superfícies. No entanto, o desempenho dos sistemas solares operados por empresas privadas também é afetado pela poeira fina e pelo pólen nas cidades, que não podem ser removidos pela chuva. Até mesmo a sujeira localizada de células individuais causada por excrementos de pássaros ou líquen pode reduzir a eficiência de todo o sistema devido à conexão em série, já que o módulo mais fraco determina a saída geral. Em números, isso significa uma perda de 20 a 30% no pior dos casos. Mas não é apenas a perda financeira que é um problema: a sujeira pode até mesmo danificar o revestimento e as vedações, o que pode levar à falha total.

Rótula plana favorável para ambientes externos, sem dilatação mesmo com alta umidade ambiente

Rolamento de flange com 4 furos de montagem, resistente a produtos químicos e econômico
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h