Dentro da estrutura do Centro de Pesquisa Colaborativa DFG 401 "Flow Influence and Flow-Structure Interaction on Aerofoils", medições da esteira de vorticidade de aerofólios são realizadas no Instituto de Aeronáutica e Astronáutica da Universidade RWTH Aachen. A chamada asa de referência (meia envergadura de 675 mm, construção sólida, material: X42Cr13) serve como objeto de medição. Esse modelo de meia asa deveria ser modificado como parte do trabalho de pesquisa. O objetivo era investigar a esteira de vorticidade de um aerofólio com a ajuda desse novo aplicativo no canal de circulação de água interno e no canal de arrasto do DST em Duisburg. Se bem-sucedido, o uso desse sistema na prática ofereceria vantagens econômicas e relacionadas à segurança para a aviação civil. Um dos focos do projeto foi o desenvolvimento de uma caixa de transmissão. O rolamento desse conjunto tinha que ser particularmente adequado para uso no canal de circulação de água sem apresentar sinais de corrosão. No entanto, havia uma série de outros requisitos para os rolamentos. Eles precisavam ser o menor possível para minimizar o impacto sobre o fluxo, funcionar sem manutenção por um longo período (sem corrosão, insensível a poeira e sujeira), ser o mais livre de folgas e vibrações possível, gerar apenas uma quantidade moderada de calor e ser econômico.