Economia de custos para operadores aeroportuários

rolamentos iglidur® desafiam condições agressivas em várias aplicações aeroportuárias

Perfil

  • O que era necessário: rolamento liso iglidur®
  • Requisitos: Eram necessários mancais que fossem usados continuamente em ambientes externos, sob frio e calor extremos, bem como sob a influência de agentes ácidos de degelo. Os materiais também não podem absorver água, que, caso contrário, congelaria.
  • Setor: Aeroespacial, aeroportos
  • Sucesso para o cliente: Os mancais iglidur® são leves, robustos, à prova de intempéries e isentos de lubrificação, o que significa que podem ser usados no frio extremo. Na versão iglidur® Z, eles são certificados até mesmo para temperaturas tão baixas quanto -100 °C. A extensa linha ajuda o cliente a obter soluções para todos os requisitos em uma única fonte.
Mangueira de ventilação e exaustão

Problema

Solução

"A linha de produtos da iglidur era perfeita para nós. Leve, robusto, à prova de intempéries e sem lubrificação, esses eram nossos pontos mais importantes, certificados na versão iglidur Z até -100°C - esse foi o fim de nossa busca.

Armin Van der Lelij

CEO do escritório de desenvolvimento da Quickloading

Acoplamento da mangueira
Buchas autolubrificantes

Outros exemplos práticos convencem os operadores de aeroportos

Buchas autolubrificantes
Carregamento rápido

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: