Os responsáveis pela Civic Drone integraram a tecnologia de rótula igubal®, mais precisamente uma esfera esférica igubal® WEM 15-12, na placa oscilante do drone birotor invertido.
A montagem da esfera esférica é inovadora, foi otimizada em termos de peso e usa apenas um componente. Não são usados parafusos ou outros componentes de retenção. O canopy é montado axialmente diretamente no mastro fixo. Ela cumpre duas funções: Em primeiro lugar, a tampa é transladada para o mastro e orienta as vibrações do prato oscilante, com o qual está em uma conexão de junta esférica.
Os rolamentos com esfera esférica igubal® são muitas vezes mais leves do que seus equivalentes metálicos e, portanto, são perfeitos para aplicações em que o peso é o centro das atenções. No entanto, eles são comparáveis, robustos e até 40% mais baratos. Os custos também são reduzidos durante a operação, pois permitem a operação a seco sem lubrificação e, portanto, não requerem manutenção. A esfera esférica igubal® está disponível em vários plásticos de alto desempenho, cada um com especificações diferentes.