Alterar idioma :
A Thiessen Tillage Equipment desenvolveu um sistema de cultivo para vinhedos, viveiros de árvores e pomares que permite a capina rápida entre as plantas. O sistema não apenas reduz o uso de herbicidas, mas também oferece mais proteção às culturas e um melhor resultado de colheita, pois pode se adaptar passivamente às mudanças no contorno do solo. O sistema não depende de componentes eletrônicos ou hidráulicos, mas do feedback mecânico da pressão do solo. Os rolamentos iglidur® são usados na articulação paralela do sistema, o que permite que o cabeçote de controle de ervas daninhas flutue verticalmente, dependendo das condições do solo. O dispositivo agora está sendo usado em toda a América do Norte e está começando a fazer incursões em outros países do mundo.

O dispositivo é montado no trator e, portanto, fica exposto a todas as condições climáticas, bem como à areia e ao solo. A Thiessen Tillage teve que resolver três outros problemas:
1. há um movimento constante nos pontos de apoio, embora em baixa velocidade.
2. os pontos de apoio estão sujeitos a cargas radiais
3. o risco de falha devido à lubrificação insuficiente
Inicialmente, a empresa fez experiências com buchas de aço lubrificadas e rolamentos rígidos de esferas. No entanto, eram necessários mancais de deslizamento de baixa manutenção que pudessem ser usados de forma fácil e econômica e que suportassem as condições ambientais adversas. Assim, a decisão foi tomada em favor dos mancais lisos da iglidur®.
Ao utilizar os mancais iglidur®, a Thiessen Tillage Equipment conseguiu dispensar o uso de bicos de graxa nos pontos de apoio. Os rolamentos iglidur® também ofereceram vantagens em termos de design. Ao usá-los, o design e o tamanho do sistema de montagem podem ser adaptados. Para o cliente final, eles oferecem a vantagem de poderem ser facilmente substituídos em sua própria oficina, se necessário.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h