A empresa familiar Zunhammer GmbH fabrica exclusivamente veículos agrícolas personalizados. Sejam pneus, sistemas de distribuição ou de ancoragem, bombas ou larguras de trabalho - em geral, essas são soluções personalizadas feitas inteiramente em casa. Isso inclui cerca de 450 caminhões-tanque fabricados pela empresa familiar ao longo do ano.
Quando um caminhão-tanque para polpa é planejado, todos os componentes são harmonizados com precisão. Isso se aplica aos pneus, ao tanque e à bomba, mas também ao chassi. Vários sistemas de eixo e opções adicionais de suporte de direção estão disponíveis para o chassi. Há alguns anos, um eixo trapezoidal pendular com autodireção hidráulica tem sido usado como padrão nos veículos.
Anteriormente, eram usados rolamentos de latão nos eixos de direção pendular, mas eles sofriam muito desgaste. Durante o transporte e o espalhamento da lama, os rolamentos também eram expostos a muita sujeira e estresse. Portanto, os rolamentos lubrificados não eram práticos. Além disso, há sempre uma nuvem de amônia pairando ao redor dos veículos, o que também afeta todos os componentes.
Como a agricultura depende do clima, não é possível dirigir até o campo em todas as condições climáticas, portanto, um caminhão-tanque para chorume só é usado no máximo 100 dias por ano. Nesse período, entretanto, a tecnologia deve funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, sem nenhuma falha. Não pode haver nenhum tipo de falha técnica.