Os rolamentos livres de corrosão alcançam mais de 10 anos de vida útil no espalhador de esterco

Nesse espalhador de limite, os rolamentos pesados da igubal® garantem uma operação sem falhas

Perfil

  • O que era necessário: Rótula no cilindro hidráulico
  • Requisitos: Eram necessários componentes de rolamento resistentes à corrosão e para serviços pesados que funcionassem permanentemente mesmo em temperaturas frias.
  • Setor: engenharia agrícola
  • Sucesso para o cliente: Os mancais igubal® foram testados duas vezes em um período de 100 horas cada, a -20 °C e sob o efeito de uma carga de bloco de 4.000 N. Isso corresponde a uma vida útil de 10 anos. Isso corresponde a uma vida útil de 10 anos. As especificações de amortecimento de vibração, bem como a alta capacidade de carga e a resistência à corrosão da junta de manilha contribuem para isso. Elas também são uma alternativa econômica aos rolamentos de aço.
Dispositivo de espalhamento de limite no distribuidor de fertilizante

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: